56-pin (RVJ) package image

TPS65310AQRVJRQ1 ACTIVO

Administración de energía IC de 4 V a 40 V y 5 salidas reguladas para automoción para aplicaciones d

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines VQFN (RVJ) | 56
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para TPS65310A-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 test guidance with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level H1B
    • Device CDM ESD classification level C3B
  • Input Voltage Range: 4 V to 40 V, transients up to 60 V; 80 V when using external P-channel Metal Oxide Semiconductor (PMOS)
  • Single output synchronous buck controller
    • Peak gate drive current 0.6 A
    • 490-kHz fixed switching frequency
    • Pseudo-random frequency-hopping spread spectrum or triangular mode
  • Dual synchronous buck converter
    • Designed for output currents up to 2 A
    • Out-of-phase switching
    • Switching frequency: 0.98 MHz
  • Adjustable 350-mA linear regulator
  • Adjustable asynchronous boost converter
    • 1-A integrated switch
    • Switching frequency: 0.98 MHz
  • Soft-start feature for all regulator outputs
  • Independent voltage monitoring
  • Undervoltage (UV) detection and overvoltage (OV) protection
  • Short-circuit, overcurrent, and thermal protection on buck controller, gate drive, buck converters, boost converter, and linear regulator outputs
  • Serial Peripheral Interface (SPI) for control and diagnostic
  • Integrated Window Watchdog (WD)
  • Reference voltage output
  • High-Side (HS) driver for use with external Field Effect Transistor (FET), Light-Emitting Diode (LED) driver
  • Input for external temperature sensor, Integrated Circuit (IC) shutdown at TA < –40°C
  • Thermally enhanced package
    • 56-Pin QFN (RVJ)

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información