6-pin (DCQ) package image

TPS72501DCQR ACTIVO

Regulador de tensión de caída ultrabaja y 1 A con activación y REINICIO

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Igual que: TPS72501DCQRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS72501DCQ COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Transportador 78 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-223 (DCQ) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para TPS725

  • 1-A Output Current
  • Available in 1.5-V, 1.6-V, 1.8-V, 2.5-V Fixed-Output
    and Adjustable Versions
    (1.2-V to 5.5-V)
  • Input Voltage Down to 1.8 V
  • Low 170-mV Dropout Voltage at 1 A (TPS72525)
  • Stable With Any Type/Value Output Capacitor
  • Integrated Supervisor (SVS) With 50-ms
    RESET Delay Time
  • Low 210-µA Ground Current at Full Load (TPS72525)
  • Less than 1-µA Standby Current
  • ±2% Output Voltage Tolerance Over Line, Load, and Temperature
    (-40°C to 125°C)
  • Integrated UVLO
  • Thermal and Overcurrent Protection
  • 5-Lead SOT223-5 or DDPAK and 8-Pin SOP (TPS72501 only)
    Surface Mount Package
  • APPLICATIONS
    • PCI Cards
    • Modem Banks
    • Telecom Boards
    • DSP, FPGA, and Microprocessor Power Supplies
    • Portable, Battery-Powered Applications

Descripción de TPS725

The TPS725xx family of 1-A low-dropout (LDO) linear regulators has fixed voltage options available that are commonly used to power the latest DSPs, FPGAs, and microcontrollers. An adjustable option ranging from 1.22 V to 5.5 V is also available. The integrated supervisory circuitry provides an active low RESET signal when the output falls out of regulation. The no capacitor/any capacitor feature allows the customer to tailor output transient performance as needed. Therefore, compared to other regulators capable of providing the same output current, this family of regulators can provide a stand-alone power supply solution or a post regulator for a switch mode power supply.

These regulators are ideal for higher current applications. The family operates over a wide range of input voltages (1.8 V to 6 V) and has very low dropout (170 mV at 1-A).

Ground current is typically 210 µA at full load and drops to less than 80 µA at no load. Standby current is less than 1 µA.

Each regulator option is available in either a SOT223-5, D (TPS72501 only), or DDPAK package. With a low input voltage and properly heatsinked package, the regulator dissipates more power and achieves higher efficiencies than similar regulators requiring 2.5 V or more minimum input voltage and higher quiescent currents. These features make it a viable power supply solution for portable, battery-powered equipment.

Although an output capacitor is not required for stability, transient response and output noise are improved with a 10-µF output capacitor.

Unlike some regulators that have a minimum current requirement, the TPS725 family is stable with no output load current. The low noise capability of this family, coupled with its high current operation and ease of power dissipation, make it ideal for telecom boards, modem banks, and other noise-sensitive applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS72501DCQ COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Transportador 78 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información