Características para TPS76933EVM-127
Mismo tamaño y encapsulado TO-220. Diseño simplificado de la fuente de alimentación para el núcleo de los procesadores digitales de señales (DSP) TMS320C54x de baja potencia.
Descripción de TPS76933EVM-127
El módulo de evaluación (EVM) TPS76933EVM-127 proporciona a los diseñadores un diseño sencillo para utilizar y evaluar el TPS76933 SOT-23 LDO en una aplicación para regular de 5 V a una salida de 3.3 V. El EVM incluye condensadores de entrada y salida.