5-pin (DDC) package image

TPS79928DDCT ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS79928DDCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS799

  • 200-mA low-dropout regulator with EN
  • Multiple output voltage versions available:
    • Fixed outputs of 1.2 V to 4.5 V
    • Adjustable outputs from 1.20 V to 6.5 V
  • Inrush current protection with EN toggle
  • Low IQ: 40 µA
  • High PSRR:
    • 66 dB at 1 kHz
    • 51 dB at 10 kHz
  • Stable with a low-ESR, 2-µF typical output capacitance
  • Excellent load and line transient response
  • 2% overall accuracy (load, line, and temperature)
  • Very low dropout: 100 mV
  • Packages:
    • 5-bump, thin, 0.97-mm × 1.34-mm DSBGA
    • 5-pin SOT-23-THIN
    • 6-pin WSON

Descripción de TPS799

The TPS799 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent ac performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 40-µA (typical) ground current.

The TPS799 is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a dropout voltage of typically 100 mV at a 200-mA output. The TPS799 uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve an overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. The TPS799 features inrush current protection when the EN toggle is used to start the device, immediately clamping the current.

This device is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to +125°C, and is offered in a low-profile, die-sized ball grid array (DSBGA) package, making this device a good choice for wireless handsets and WLAN cards. This device is also offered in 5-pin SOT-23-THIN and 6-pin WSON packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS79928DDCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información