Características para TPSM82480EVM-002
- Topología de modo de corriente bifásico
- Corriente de salida de 6 A
- Exactitud de la tensión de salida de ±1 % (modo PWM)
- Operación con cambio de fase
- Arranque suave ajustable
Descripción de TPSM82480EVM-002
El módulo de evaluación (EVM) TPSM82480EVM-BSR002 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del TPSM82480. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V con una corriente de salida de hasta 6 A. El TPSM82480 se presenta en un pequeño encapsulado MOP de 7.9 x 3.6 mm² con inductor integrado.