Características para TUSB319EVM
- Admite aplicaciones DFP (host/fuente) con una potencia de hasta 15 W
- Admite publicidad en modo de corriente Type-C de hasta 3 A (predeterminado, 1.5 A, 3 A)
- Configuración de canal (CC), Conexión de detección de puerto USB, Detección de orientación de cable
- Tensión de alimentación de 12 V o 5 V (a través del conector micro-B USB2)
- Compatible con la especificación USB Type-C™ con orientación de conector macho Type-C
- Detección de VBUS
Descripción de TUSB319EVM
El TUSB319EVM proporciona un diseño de referencia completo, que es un controlador DFP ideal para cargadores USB Type-C, admite señalización de potencia VBUS de hasta 3 A a 5 V y detección VBUS.