14-pin (D) package image

UA733CDR ACTIVO

Amplificador de video diferencial de 200 MHz con ganancia diferencial fija

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UA733CD ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para UA733

  • 200-MHz Bandwidth
  • 250-k Input Resistance
  • Selectable Nominal Amplification of 10, 100, or 400
  • No Frequency Compensation Required

The µA733M is obsolete and no longer supplied.

Descripción de UA733

The µA733 is a monolithic two-stage video amplifier with differential inputs and differential outputs. Internal series-shunt feedback provides wide bandwidth, low phase distortion, and excellent gain stability. Emitter-follower outputs enable the device to drive capacitive loads, and all stages are current-source biased to obtain high common-mode and supply-voltage rejection ratios.

Fixed differential amplification of 10 V/V, 100 V/V, or 400 V/V may be selected without external components, or amplification may be adjusted from 10 V/V to 400 V/V by the use of a single external resistor connected between 1A and 1B. No external frequency-compensating components are required for any gain option.

The device is particularly useful in magnetic-tape or disc-file systems using phase or NRZ encoding and in high-speed thin-film or plated-wire memories. Other applications include general-purpose video and pulse amplifiers where wide bandwidth, low phase shift, and excellent gain stability are required.

The µA733C is characterized for operation from 0°C to 70°C; the µA733M is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UA733CD ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información