20-pin (FK) package image

5962-89957012A ACTIVO

Controlador de modo conmutado para accionamiento de motor de CC

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines LCCC (FK) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 55 | TUBE

Características para UC1637

  • Single or Dual Supply Operation
  • ±2.5V to ±20V Input Supply Range
  • ±5% Initial Oscillator Accuracy; ±10% Over Temperature
  • Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Under-Voltage Lockout
  • Shutdown Input with Temperature Compensated 2.5V Threshold
  • Uncommitted PWM Comparators for Design Flexibility
  • Dual 100mA, Source/Sink Output Drivers

Descripción de UC1637

The UC1637 is a pulse width modulator circuit intended to be used for a variety of PWM motor drive and amplifier applications requiring either uni-directional or bi-directional drive circuits. When used to replace conventional drivers, this circuit can increase efficiency and reduce component costs for many applications. All necessary circuitry is included to generate an analog error signal and modulate two bi-directional pulse train outputs in proportion to the error signal magnitude and polarity.

This monolithic device contains a sawtooth oscillator, error amplifier, and two PWM comparators with ±100mA output stages as standard features. Protection circuitry includes under-voltage lockout, pulse-by-pulse current limiting, and a shutdown port with a 2.5V temperature compensated threshold.

The UC1637 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to +125°C, while the UC2637 and UC3637 are characterized for -25°C to +85°C and 0°C to +70°C, respectively.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información