Características para UCC14240EVM-052
- Módulo convertidor CC/CC de 2.0 W UCC14240-Q1 con dos salidas VDD, VEE para polarización SiC y CI de controlador de compuerta IGBT.
- Transformador, etapa de potencia y control totalmente integrados en un encapsulado SOIC de 36 pines y bajo perfil de 12.8 x 7.55 x 3.55 mm de ancho.
- AEC-Q100, plena potencia nominal hasta 105 °C, capacitancia de aislamiento de 3.5 pF, modulación de frecuencia SSM y bajas emisiones electromagnéticas
- Aislamiento de 3 kVRMS, protección contra sobretensión (entrada), protección contra sobretensión (salida), limitación de potencia, señal power-good, activación y arranque suave integrado
- El EVM demuestra las principales características de las aplicaciones de polarización de accionamiento de compuertas de SiC e IGBT en una plataforma de pruebas fácil de usar
Descripción de UCC14240EVM-052
El módulo de evaluación (EVM) UCC14240-Q1 es un módulo convertidor CC/CC que suministra 2.0 W de 3 kVRMS de potencia aislada en un encapsulado integrado SOIC de cuerpo ancho y perfil bajo de 3.5 mm. El EVM UCC14240EVM-052 puede funcionar de 21 V < VIN < 27 V y está configurado para dos salidas de VDD = +15 V y VEE = -5 V. Esto demuestra las tensiones de alimentación de polarización típicas requeridas por los CI controladores de compuerta IGBT y SiC utilizados en inversores de alta tensión industriales y de automoción, sistemas de gestión de baterías, estaciones de carga y diversas aplicaciones de dispositivos aislados.