14-pin (DDB) package image

UCC256404DDBR ACTIVO

Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja, funcionamiento en espera ultrasilencioso e inicio

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC256404DDBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DDB) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para UCC256404

  • Optimized low power mode and burst mode algorithm
    • Burst mode with Soft-ON and Soft-OFF periods
    • Minimized audible noise at no load and standby
    • User option to disable burst mode
    • Opto-coupler low power operation
    • Efficiency performance exceeds DoE Level VI and EU CoC Tier-2 External Power Supply Standards
  • Hybrid hysteretic control (HHC)
    • Best-in-class transient response
    • Fast exit from burst mode
  • Robust adaptive dead-time control
  • Integrated high-voltage gate driver with 0.6 A source and 1.2 A sink capability
  • Robust capacitive region (ZCS) avoidance scheme
  • Over temperature, output over voltage, input under voltage protection, three levels of over current protection
  • Integrated high voltage startup function
  • Active X-capacitor discharge function

Descripción de UCC256404

The UCC25640x is a fully featured LLC controller with integrated high-voltage gate driver. It has been designed to pair with a PFC controller to provide a complete power system using a minimum of external components. The resulting power system is designed to meet the most stringent requirements for standby power without the need for a separate standby power converter.

UCC25640x provides a highly efficient burst mode with soft-on and soft-off periods to minimize audible noise at standby operation. The burst power level and hysteresis are programmable, simplifying the optimization of efficiency and burst mode operation. Burst mode can also be disabled through pin configuration. UCC25640x uses hybrid hysteretic control to provide best in class line and load transient response.

UCC25640x includes a range of features designed to make LLC converter operation well controlled and protected. It can be used with UCC28056 or UCC28064A PFC controllers, along with UCC24624 synchronous rectifier controller to offer a complete power supply solution.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC256404DDBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información