Características para UCD3138OL64EVM-031
- Puntos de prueba para un fácil acceso a todos los pines del controlador digital de 64 pines UCD3138
- Toma para extraer/sustituir fácilmente el dispositivo
- Todos los pines GPIO y ADC12 accesibles (con filtros RC integrados en cada pin)
- Capacidad para adaptar el EVM a varios objetivos de evaluación mediante puentes
- Terminales de hardware: Bus de gestión de alimentación (PMBus), JTAG, transmisor asíncrono universal (UART) y analizadores lógicos
- Entrada de alimentación externa de 5.0 V con LDO integrados de 3.3 V para polarizar el dispositivo (opción de polarización del dispositivo mediante puertos PMBus)
Descripción de UCD3138OL64EVM-031
El módulo de evaluación (EVM) UCD3138OL64CEVM-031 ofrece una plataforma de pruebas fácil de usar para la evaluación independiente del controlador digital UCD3138 optimizado para aplicaciones de alimentación aislada. Con una toma de 64 pines y un conjunto completo de puntos de prueba, el EVM permite a los ingenieros de hardware y firmware manipular las señales en los diferentes pines del dispositivo de manera individual y estudiar el funcionamiento en bucle abierto. El EVM también ofrece la flexibilidad necesaria para realizar configuraciones sencillas de control de bucle cerrado (por ejemplo, mediante circuitos RC para filtrar señales de salida de modulación por ancho de pulsos (PWM) y regular una tensión de CC en control de bucle cerrado). Los puertos de hardware disponibles para comunicarse con el dispositivo incluyen bus de gestión de alimentación (PMBus), transmisor asíncrono universal (UART) y JTAG. El EVM permite una entrada de hasta 5 V CC y se puede utilizar un regulador de caída baja (LDO) de 3.3 V integrado para polarizar el dispositivo. Alternativamente, a través de puentes, el dispositivo se puede polarizar mediante los pines de comunicación PMBus. NOTE: Para descargar firmware y programar el dispositivo UCD3138 en UCD3138OL64EVM-031, se necesita un EVM independiente de Texas Instruments conocido como adaptador USB a GPIO. UCD3138OL64EVM-031 no incluye el adaptador USB a GPIO; debe adquirirse por separado. El adaptador USB a GPIO funciona como adaptador de interfaz de comunicación o puente entre una PC host y el UCD3138 a través de un cable USB estándar de tipo A a mini B. Puede encontrar el adaptador USB a GPIO a continuación en la sección de productos relacionados.