0804MC
- LOW CONTACT RESISTANCE
- CLOSED CONTACT ENDS
- GOLD-PLATED INNER CONTACTS
- –55°C TO +150°C TEMPERATURE RANGE
The 0804MC is a high quality socket designed for use with Burr-Browns 8-pin TO-3 type products such as the OPA541 and OPA512.
Although not required for use with these products, the 0804MC socket makes interchanging parts easy, especially during design and testing. Its rugged inner contacts provide positive insertion and low contact resistance. Closed contact ends prevent solder and flux contamination of the internal contacts.
The socket body is molded of glass-filled polyester and incorporates counter-sunk mounting holes and hex-nut retaining feature. It accommodates a variety of mounting hardware and mechanical designs.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-Pin TO-3 Socket データシート | 2000年 9月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点