データシート
BQ79718-Q1
- 周囲温度範囲 -40 ~ +125℃で AEC-Q100 認定済み
- 機能安全準拠製品向け
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までを対象の決定論的対応能力
- ASIL D までを対象のハードウェア機能
- デバイスあたり直列 9~18 個のバッテリを測定。最大 35 個のデバイスをスタック可能
- セルあたり ±1mV の精度を持つ専用 ADC
- 64us に同期したセル電圧およびバッテリ・パック電流の測定
- 完全な冗長性を備えたリンプ・ホーム・モードをサポート
- 構成可能なポスト ADC デジタル・ローパス・フィルタを内蔵
- 測定精度に影響を与えずにバス・バーをサポート
- 温度センサ / アナログ / デジタル / I2C コントローラ / SPI コントローラ用の 12 個の GPIO を搭載
- セル・バランシング機能を内蔵
- 300 mA の平衡化電流
- ユーザー制御 PWM 調整平衡化電流
- 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
- 堅牢なデイジー・チェーン通信。リング・アーキテクチャをサポート
- POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア・リセット
- 変圧器と容量性絶縁をサポート
- ワンタイム・カスタム・プログラミング向けオンチップ・メモリ
- シャットダウン電流 <5µA
- SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換
BQ79718-Q1 は、xEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、最大 18 個のバッテリ・モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。このモニタ・ファミリは、同じパッケージ・タイプでさまざまなチャネル・オプションを提供し、ピン互換性を実現しているほか、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。このデバイスは、厳格な車載規格 / 安全要件を満たす最新の ADC アーキテクチャ / 測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジー・チェーンにより、xEV パワートレインの集中型または分散型アーキテクチャに適しています。

詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似製品
比較対象デバイスと類似の機能。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ79718-Q1 機能安全準拠の車載 18S バッテリ・モニター データシート | PDF | HTML | 英語版をダウンロード | PDF | HTML | 2022年 12月 19日 |
その他の技術資料 | How Innovation in Battery Management Systems is Increasing EV Adoption.. | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
その他の技術資料 | How Innovation in Battery Management Systems is Increasing EV Adoption.... | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
その他の技術資料 | バッテリ管理システムのイノベーションによって EV の採用を拡大する方法 | PDF | HTML | 英語版をダウンロード | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページを表示してください。
評価ボード
BQ79718EVM-049 — BQ79718 evaluation module, 18-S automotive precision battery monitor, balancer, integrated protector
The BQ79718EVM is an evaluation module (EVM) for the BQ79718-Q1. The BQ79718-Q1 provides high accuracy, channel measurements for nine to eighteen battery cells. With the inclusion of a daisy chain communication port, the BQ79718-Q1 device is stackable to support large stack configurations found (...)
シミュレーション・ツール
CMSO-3P-BCS — Comemso バッテリ・セル・シミュレータ
バッテリ・セル・シミュレータ (BCS) は、バッテリ管理システム (BMS) の多様なテストを行うためのコア機能です。BMS にとって必須の状態と障害に関するシミュレーションをすべてセル・レベルで実現できます。
メーカー: comemso elecronics GmbH
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL rating / リフローピーク温度
- MTBF/FIT 推定値
- 材料 (内容)
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス・デザインが存在する可能性があります。