DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 インチ、2048 x 1080 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 angled board image

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

価格

数量 価格
+

DLPLCR50XEVM の特徴

  • ターゲットは、420nm ~ 700nm の波長、1 ビット・パターン、最大 16,100Hz のレート                                                                                                                                                             
  • DLP500YX DMD は 2048 x 1080 個のミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm                                                                                                                                                                
  • 取り付けの利便性を高めるために複数の穴が開いている DMD ボード                                                                                                                                                      
  • 12 インチ (30.48cm) のフレックス・ケーブル (フラット・ケーブル) が 2 本付属しており、卓上で DMD のフレキシブルな位置設定が可能           

DLPLCR50XEVM に関する概要

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.50 インチのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を搭載した DLP500YX を採用しています。このデバイスは、2048 x 1080 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 16,100Hz のレートで、1 ビット・パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。

DLPLCR50XEVM は、高速表示可能ファミリの中で最高速度の DMD を必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。

価格

数量 価格
+