DLPR410
- 事前にプログラムされた Xilinx PROM により、 DLPC410ZYR DMD デジタル・コントローラを構成
- I/O ピンは 1.8V~3.3V と互換
- 1.8V のコア電源電圧
- -40℃~85℃の動作温度範囲
DLPR410 デバイスは、プログラム済み PROM であり、 DLPC410ZYR コントローラを適切に構成して以下の 5 つの異なるデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) オプションを動作させます。 DLP650LNIRFYL、DLP7000FLP、DLP7000UVFLP、DLP9500FLN、および DLP9500UVFLN の DMD。このデバイスのファームウェアを使って、 DLPC410ZYR コントローラは、最高 48 ギガビット毎秒 (Gbps) のシステム・データ・スループット・レートを 実現し、オプションとしてランダムな行アドレッシングや Load4 機能も使用できます。 このファミリのチップは、多くの場合、高速の UV および NIR 光学システム、たとえばダイレクト・イメージング・リソグラフィ、3D プリンティング、レーザー・マーキング装置など、高いスループットとピクセル単位で正確な制御が要求されるシステムの設計に組み込まれます。
DLPC410ZYR の開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。 TI.com で利用できる DLP の高度な光制御リソースには、評価基板、リファレンス・デザイン、光学モジュール・メーカー、DLP デザイン・ネットワーク・パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLPR410 Configuration PROM データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版をダウンロード (Rev.G) | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 |
ホワイト・ペーパー | 大出力 NIR レーザー・システムは TI の DLP® 技術の利点を活用しています。 | 英語版をダウンロード | 2019年 1月 11日 | |||
技術記事 | From 3D Printing to Lithography, TI DLP® Ultraviolet Chipsets Provide Flexible Solutions for UV Imaging | 2015年 8月 27日 |
設計および開発
追加の事項や他のリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックすると、詳細ページを表示できます。
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD の評価モジュール
DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD の評価ボード
DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD の評価ボード
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 の評価モジュール
OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
Optecks DLP650LNIR 評価基板 (EVM) は DLP650LNIR DMD を搭載しています。この製品は 0.65 インチで NIR (近赤外線) に対応する WXA シリーズ 450 DMD であり、850 ~ 2000nm の近赤外線スペクトルで動作するアプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。Optecks DLP650LNIR EVM は、レーザー焼結、アブレーション (除去)、マーキング、コーディング (刻印)、プリント、および NIR 光源を使用する他のアプリケーションに適した高度な画像処理ソリューションです。DLPCRC410EVM (...)
DLI-3P-DLI41XX — DLP Discovery チップセット向け、DLi D4100、D4120、D4130 開発キット
VIALUX-3P-SUPER-410 — DLPC410 向け ViALUX SuperSpeed V モジュール
VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
LUXBEAM® Rapid System LRS-HD は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、シングルヘッド・スクロール・モーションの 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢で高分解能の DLP9500 チップを採用した LRS-HD には、UV (紫外線)、ハイブリッド (HY:紫外線と可視光の組み合わせ)、可視光 (VIS) の各派生版があり、いずれも長い寿命、安価な保守コスト、365 ~ 460nm の波長での優れた性能を実現します。
VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
ポリマー・ベースのパウダー・ベッド・フュージョン (粉末を溶融する 3D プリンタ) 向けの新しいアプローチとして、VISITECH は LRS-MCx-WX 光学エンジンの導入を進めており、投影型 2D画像で 100W を上回る比類のない近赤外線 (NIR) 出力を実現できます。従来の選択的レーザー焼結 (SLS) テクノロジーは、ポリマー金属を点ごと、また面ごとに連続的に加熱する手法です。それに対し、パウダー・ベッド・フュージョンは、生産性の高いシステムを目指すための代替選択肢となります。
WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速開発キット
SDK4100 (...)
OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
SPARK NIR テレセントリック光学エンジンは、DLP650LNIR など、アスペクト比が 16:9 の 0.65 インチ・デジタル・マイクロミラー・デバイス向けの設計を採用しています。すべての光学部品に、600 ~ 1050nm のスペクトルを対象にした高品質な反射防止 (AR) コーティングを塗布済みです。この SPARK 光学エンジンには交換可能な投射レンズに対応する能力があり、市場で入手できる F マウント・カメラ・レンズを使用できます。この SPARK 光学エンジンは強力なホモジェナイザー (光の均質化装置) (...)
VIALUX-3P-DLP-070 — VIALUX DLS Direct Link Sensor for DLP7000
ViALUX の Direct Link Sensor (DLS:直接リンク・センサ) は、DLP7000 向けの光学素子とエレクトロニクスを内蔵したデザインを実現しています。DLS モジュールは、高性能 DLP 投射と高精度の同期型画像収集の組み合わせを必要とする、3D マシン・ビジョンの使用事例に適用できます。従来はパターン・プロジェクタ向けとカメラ向けに個別のデバイスを複数使用する必要がありましたが、DLS の概念を導入すると、このような要件を克服できます。DLS は、DLP (...)
VIALUX-3P-STAR-070 — DLP7000 向け ViALUX STAR-070 光学モジュール
製品オプションのリスト全体については、以下のご注文リンクをご覧ください。
VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM リソグラフィー・システム
VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS
VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP フォーマッタ・ボード
DLPR410-IBIS DLPR410 IBIS Model
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
DSBGA (YVA) | 48 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL rating / リフローピーク温度
- MTBF/FIT 推定値
- 原材料組成
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス・デザインが存在する可能性があります。