DP83848LFQ
- AEC-Q100 Grade 2
- Extreme Temperature From –40°C to 105°C
- Low-Power 3.3-V, 0.18-µm CMOS Technology
- Low Power Consumption < 270 mW Typical
- 3.3-V MAC Interface
- Auto-MDIX for 10/100 Mb/s
- Energy Detection Mode
- 25-MHz Clock Out
- RMII Rev. 1.2 Interface (Configurable)
- MII Serial Management Interface (MDC and MDIO)
- IEEE 802.3u MII
- IEEE 802.3u Auto-Negotiation and Parallel
Detection - IEEE 802.3u ENDEC, 10BASE-T Transceivers and
Filters - IEEE 802.3u PCS, 100BASE-TX Transceivers and
Filters - Integrated ANSI X3.263 Compliant TP-PMD
Physical Sublayer With Adaptive Equalization and
Baseline Wander Compensation - Error-Free Operation up to 150 Meters
- Programmable LED Support for Link and Activity
- Single Register Access for Complete PHY Status
- 10/100-Mb/s Packet BIST (Built in Self Test)
The number of applications requiring Ethernet connectivity continues to increase, driving Ethernet-enabled devices into harsher environments.
The DP83848LFQ was designed to meet the challenge of these new applications with an extended temperature performance that goes beyond the typical Industrial temperature range. The DP83848LFQ is a highly reliable, feature rich, robust device which meets IEEE 802.3u standards over an extended temperature range of 40°C to 105°C. This device is ideally suited for harsh environments such as automotive and transportation, wireless remote base stations, and industrial control applications.
The device offers enhanced ESD protection and the choice of an MII or RMII interface for maximum flexibility in MPU selection; all in a 40 pin VQFN package.
The DP83848LFQ extends the leadership position of the PHYTER™ family of devices with a wide operating temperature range. The TI line of PHYTER transceivers builds on decades of Ethernet expertise to offer the high performance and flexibility that allows the end user an easy implementation tailored to meet these application needs.
お客様が関心を持ちそうな類似製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
技術資料
設計および開発
追加の事項や他のリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックすると、詳細ページを表示できます。
USB-2-MDIO — USB から MDIO、シリアル管理ツール
ETHERNET-SW — イーサネット PHY の Linux ドライバとツール
The USB-2-MDIO software lets you directly access the registers during debug and (...)
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
(RMM) | 40 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL rating / リフローピーク温度
- MTBF/FIT 推定値
- 原材料組成
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス・デザインが存在する可能性があります。