ISO7240A
- 信号レート・オプション:1Mbps、25Mbps、 150Mbps
- 低チャネル間出力スキュー:最大1ns
- 低パルス幅歪(PWD):最大2ns
- 低ジッタ成分:標準1ns(150Mbps時
- 定格動作電圧で標準寿命25年(アプリケーション・ノートSLLA197 および図14を参照)
- 4000Vpeakの絶縁耐圧、560Vpeakの動作耐電圧
- UL 1577に適合
- 4kV のESD保護
- 3.3Vまたは5V電源で動作
- 高電磁耐量(アプリケーション・レポート SLLA181を参照)
- 動作温度:–40°C~125°C
- APPLICATIONS
- 産業用フィールドバス
- コンピュータ周辺インターフェイス
- サーボ制御インターフェイス
- データ・アクイジション
ISO7240、ISO7241、およびISO7242は、複数のチャネル構成および出力イネーブル機能を備えたクワッド・チャネル・デジタル・アイソレータです。ロジック入力とロジック出力バッファが、TIの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁バリアによって分離されています。絶縁型の電源と組み合わせて使用することで、高電圧をブロックし、グランドを絶縁することで、ノイズ電流がローカル・グランドに流れ込んだり、干渉したり、敏感な回路に損傷を及ぼしたりすることを防止できます。
ISO7240では4つのチャネルがすべて同じ方向に配置され、ISO7241では3つのチャネルが同じ方向、1つのチャネルが反対方向に配置されています。ISO7242では、各方向に2つずつチャネルが配置されています。
AおよびCオプションのデバイスは、TTL入力のスレッシュホールドとノイズフィルタを持ち、過渡パルスがデバイス出力に伝わるのを防ぎます。MオプションのデバイスはCMOSのVcc/2入力スレッシュホールドを持ちますが、入力ノイズ・フィルタが無く、伝播遅延は大きくなりません。
周期的に“update pulse”がバリアに対して送られ、正しいDCレベルを出力で維持します。この“DC-update pulse”が受信されない場合、入力が無通電状態またはアクティブに駆動されていないと判断され、フェイルセーフ回路によって出力を“High”にします。(ISO7240CF(SLLS869)を参照していただくか“Low”のフェイルセーフ・オプションについては、TIまでご相談ください)。
入出力側とも3.3Vまたは5V電源を使用でき、3.3V/3.3V、5V/5V、5V/3.3V、3.3V/5Vのいずれかの組み合わせで動作できます。使用される電源電圧レベルに関わらず、信号入力ピンは5V\x83\x88レラントです。
各デバイスの動作は、周囲温度–40°C~125°Cの範囲で仕様が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4 チャネル・デジタル・アイソレータ データシート | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2008年 9月 18日 | |
証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Digital Isolator Design Guide (Rev. G) | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 | |||
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 | ||||
証明書 | CSA Certification (Rev. Q) | 2021年 6月 14日 | ||||
アプリケーション概要 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018年 7月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点