ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR60406-Q1

アクティブ

車載、低静止電流 (IQ)、高効率、COUT 最小化に対応、36V、600mA、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
WQFN-HR (RAK) 9 5 mm² 2.5 x 2
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 広い動作入力電圧範囲:3V~36V (絶対最大値 42V)
  • 固定 3.3V/ADJ および 5V/ADJ のプログラマブル出力電圧オプションが利用可能
    • 可変出力電圧範囲:1V~20V
  • 低い最小オン時間 tON (標準値 30ns)
  • 低電磁干渉 (EMI) 要件に対して最適化:
    • 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
    • 高度なスペクトラム拡散オプションを利用可能
  • スイッチング周波数 200kHz~2.2MHz
  • FPWM、PFM、または外部周波数同期を利用可能
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン電流:0.7µA
    • スタンバイ電流:5µA
  • 低出力容量用に最適化された制御ループ
  • スケーラブルな電源に対応した設計
  • 電源シーケンス用のパワー グッド出力
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 広い動作入力電圧範囲:3V~36V (絶対最大値 42V)
  • 固定 3.3V/ADJ および 5V/ADJ のプログラマブル出力電圧オプションが利用可能
    • 可変出力電圧範囲:1V~20V
  • 低い最小オン時間 tON (標準値 30ns)
  • 低電磁干渉 (EMI) 要件に対して最適化:
    • 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
    • 高度なスペクトラム拡散オプションを利用可能
  • スイッチング周波数 200kHz~2.2MHz
  • FPWM、PFM、または外部周波数同期を利用可能
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン電流:0.7µA
    • スタンバイ電流:5µA
  • 低出力容量用に最適化された制御ループ
  • スケーラブルな電源に対応した設計
  • 電源シーケンス用のパワー グッド出力

LMR60406-Q1 は、3V ~ 36V (42V 過渡)、0.6A の車載グレードの同期整流型降圧コンバータです。LMR60406-Q1は、ウェッタブル フランク対応の超小型 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 パッケージで供給されています。インダクタンスを最小限に抑え、低 EMI 性能を実現できるため、車載用やその他のノイズに敏感な設計の認証取得を容易にします。

すべてのデバイスバリアントは、可変出力構成で1V~20Vの範囲の出力電圧に対応しています。ま各バリアントは、出力電圧ノードをフィードバック ピンに直接接続することで、固定出力電圧を供給することもできます。デバイス比較表には、固定出力電圧オプションの詳細が記載されています。最小オン時間 30ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。

オープン ドレインのパワー グッド出力により、電源シーケンス要件が容易になります。LMR60406-Q1のMODE/SYNCピンを使用すると、強制パルス幅変調(FPWM)、自動モード、または外部同期モードのいずれかを動作させることができます。

LMR60406-Q1は、出力容量を低減するよう設計されており、PCBレイアウトの小型化とシステムコストの削減につながります。LMR60406-Q1 は、0.6A~6A の電流レベルの範囲にわたるピン互換デバイスファミリの製品です。

LMR60406-Q1 は、3V ~ 36V (42V 過渡)、0.6A の車載グレードの同期整流型降圧コンバータです。LMR60406-Q1は、ウェッタブル フランク対応の超小型 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 パッケージで供給されています。インダクタンスを最小限に抑え、低 EMI 性能を実現できるため、車載用やその他のノイズに敏感な設計の認証取得を容易にします。

すべてのデバイスバリアントは、可変出力構成で1V~20Vの範囲の出力電圧に対応しています。ま各バリアントは、出力電圧ノードをフィードバック ピンに直接接続することで、固定出力電圧を供給することもできます。デバイス比較表には、固定出力電圧オプションの詳細が記載されています。最小オン時間 30ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。

オープン ドレインのパワー グッド出力により、電源シーケンス要件が容易になります。LMR60406-Q1のMODE/SYNCピンを使用すると、強制パルス幅変調(FPWM)、自動モード、または外部同期モードのいずれかを動作させることができます。

LMR60406-Q1は、出力容量を低減するよう設計されており、PCBレイアウトの小型化とシステムコストの削減につながります。LMR60406-Q1 は、0.6A~6A の電流レベルの範囲にわたるピン互換デバイスファミリの製品です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR60406-Q1 3V ~ 36V、 0.6A 、 車載 、高電力密度、低 EMI、低出力キャパシタンスに最適化された同期整流型降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 10日
機能安全情報 LMR604xx, LMR604xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 12月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RAK) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ