MSC1212Y3PAGT

アクティブ

8kB メモリと 24 ビット ADC とクワッド 16 ビット DAC 搭載、8051 CPU | PAG | 64 | -40 to 125

次の製品と同じ: MSC1212Y3PAGT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-4-260C-72 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

MSC1212Y3 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

MSC1212Y3 の特徴

  • ANALOG FEATURES
    • 24-Bits No Missing Codes
    • 22-Bits Effective Resolution At 10Hz
      • Low Noise: 75nV
    • PGA from 1 to 128
    • Precision On-Chip Voltage Reference
      • Accuracy: 0.2%
      • Drift: 5ppm/°C
    • 8 Differential/Single-Ended Channels
    • On-Chip Offset/Gain Calibration
    • Offset Drift: 0.1ppm/°C
    • Gain Drift: 0.5ppm/°C
    • On-Chip Temperature Sensor
    • Selectable Buffer Input
    • Burnout Detect
    • 16-Bit Monotonic Voltage DACS:
      • Quad Voltage DACs (MSC1211, MSC1212)
      • Dual Voltage DACs (MSC1213, MSC1214)
  • DIGITAL FEATURES
    • Microcontroller Core
      • 8051-Compatible
      • High-Speed Core
        • 4 Clocks per Instruction Cycle
      • DC to 40MHz at +85°C
      • Single Instruction 100ns
      • Dual Data Pointer
    • Memory
      • Up To 32kb Flash Memory
      • Flash Memory Partitioning
      • Endurance 1M Erase/Write Cycles, 100-Year Data Retention
      • In-system Serially Programmable
      • External Program/Data Memory (64kB)
      • 1,280 Bytes Data SRAM
      • Flash Memory Security
      • 2kB Boot ROM
      • Programmable Wait State Control
    • Peripheral Features
      • 34 I/O Pins
      • Additional 32-Bit Accumulator
      • Three 16-Bit Timer/Counters
      • System Timers
      • Programmable Watchdog Timer
      • Full-Duplex Dual USARTs
      • Master/Slave SPI™ with DMA
      • Multi-master I2C™ (MSC1211 and MSC1213)
      • 16-Bit PWM
      • Power Management Control
      • Internal Clock Divider
      • Idle Mode Current < 200µA
      • Stop Mode Current < 100nA
      • Programmable Brownout Reset
      • Programmable Low-Voltage Detect
      • 24 Interrupt Sources
      • Two Hardware Breakpoints
  • GENERAL FEATURES
    • Pin-Compatible with MSC1210
    • Package: TQFP-64
    • Low Power: 4mW
    • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
    • Power Supply: 2.7V to 5.25V
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Instrumentation
    • Liquid/Gas Chromatography
    • Blood Analysis
    • Smart Transmitters
    • Portable Instruments
    • Weigh Scales
    • Pressure Transducers
    • Intelligent Sensors
    • Portable Applications
    • DAS Systems

I2C is a trademark of Philips corporation. SPI is a trademark of Motorola Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

MSC1212Y3 に関する概要

The MSC1211/12/13/14 are completely integrated families of mixed-signal devices incorporating a high-resolution delta-sigma () ADC, 16-bit DACs, 8-channel multiplexer, burnout detect current sources, selectable buffered input, offset DAC, Programmable Gain Amplifier (PGA), temperature sensor, voltage reference, 8-bit microcontroller, Flash Program Memory, Flash Data Memory, and Data SRAM.

On-chip peripherals include an additional 32-bit accumulator, an SPI-compatible serial port with FIFO, dual USARTs, multiple digital input/output ports, a watchdog timer, low-voltage detect, on-chip power-on reset, 16-bit PWM, breakpoints, brownout reset, three timer/counters, and a system clock divider. The MSC1211 and MSC1213 also contain a hardware I2C peripheral.

The devices accept low-level differential or single-ended signals directly from a transducer. The ADC provides 24 bits of resolution and 24 bits of no-missing-code performance using a Sinc3 filter with a programmable sample rate. The ADC also has a selectable filter that allows for high-resolution, single-cycle conversion.

The microcontroller core is 8051 instruction set compatible. The microcontroller core is an optimized 8051 core that executes up to three times faster than the standard 8051 core, given the same clock source. This design makes it possible to run the devices at a lower external clock frequency and achieve the same performance at lower power than the standard 8051 core.

The MSC1211/12/13/14 allow users to uniquely configure the Flash and SRAM memory maps to meet the needs of their applications. The Flash is programmable down to 2.7V using both serial and parallel programming methods. The Flash endurance is 100k Erase/Write cycles. In addition, 1280 bytes of RAM are incorporated on-chip.

The parts have separate analog and digital supplies, which can be independently powered from 2.7V to +5.25V. At +3V operation, the power dissipation for each part is typically less than 4mW. The MSC1211/12/13/14 are all available in a TQFP-64 package.

The MSC1211/12/13/14 are designed for high-resolution measurement applications in smart transmitters, industrial process control, weigh scales, chromatography, and portable instrumentation.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら