MSP-EXP432E401Y の特徴
- SimpleLink イーサネット MSP432E401Y 32 ビット Arm Cortex-M4F MCU
- ブースタパック エコシステムを採用した 80 ピン LaunchPad 規格
- オンボードの XDS-110 デバッグ プローブ
- イーサネットと USB-OTG
- ユーザー インタラクションのためのボタン 2 個と LED 4 個
MSP-EXP432E401Y に関する概要
SimpleLink™ イーサネット MSP432E401Y マイコン LaunchPad™ 開発キットは、SimpleLink Arm® Cortex®-M4F をベースとするイーサネット マイコン向けの直感的な評価プラットフォームです。イーサネット LaunchPad 開発キットは、イーサネット MAC と PHY を統合した MSP432E401Y マイコンに加えて、USB-OTG、CAN、Quad-SPI(QSSI)、I2C、SPI、UART、他のシリアル プロトコルなどの多様な有線通信インターフェイスを採用しています。120MHz 動作の Arm Cortex-M4F CPU、1MB のフラッシュ、256kB の SRAM、高度な暗号化アクセラレータを搭載した MSP432E4 マイコンは、有線とワイヤレスのコネクティビティ スタックを実装するための十分な処理リソースと、信頼性の高いイーサネット ソリューションを開発するための処理アルゴリズムをデベロッパーに提供します。デベロッパーは多数の SimpleLink ワイヤレス マイコン ブースタパック プラグイン モジュールと SimpleLink ソフトウェア SDK プラグインを活用して、ワイヤレス コネクティビティとクラウド統合能力をアプリケーションに対してシームレスに追加し、IoT に対応した、相互運用可能でインテリジェントな産業用ゲートウェイ アプリケーションを構築することができます。