データシート
SN74LV138A-Q1
-
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
-
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
-
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
-
デバイス CDM ESD 分類レベル C6
-
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 最大 tpd 9.5ns (5V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2.3V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV138A-Q1 デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するよう設計された 3 ライン対 8 ラインのデコーダ / デマルチプレクサです。
バイナリ選択入力 (A0、A1、A2) と 3 つのイネーブル入力 (G2、G0、G1) の条件に応じて、8 つの出力ラインのいずれかを選択します。2 つのアクティブ Low (G0、G1) および 1 つのアクティブ High (G2) イネーブル入力により、拡張時に外部ゲートまたはインバータが不要になります。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点