データシート
SN74LV8T574-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃ ~ +125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
-
ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
- 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
- 5.5V 耐圧入力ピン
- 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
- 昇圧変換:
- 1.2V ~ 1.8V
- 1.5V ~ 2.5V
- 1.8V ~ 3.3V
- 3.3V ~ 5.0V
-
降圧変換:
- 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
- 5.0V、3.3V から 2.5V
- 5.0V ~ 3.3V
- 昇圧変換:
- 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
- 標準機能ピン配置をサポート
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV8T574-Q1 は 8 つの D タイプ フリップ フロップ を搭載しています。すべてのチャネルがラッチ イネーブル (LE) 入力と出力イネーブル(/OE) 入力を共有しています。 このデバイスはフロースルー ピン配置を採用しているた め、バス配線が簡単です。
入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計され ており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換を サポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電 圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力 レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、 2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |