TCAN1044AV-Q1
-
AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格の要件に適合
- Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
- 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
- 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
- 保護機能:
- バス・フォルト保護:±58V
- 低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
- 最低 9.2kbps のデータ・レート
- サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
- 動作モード:
- 通常モード
- リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスやアプリケーションに対して無負荷)
- 活線挿抜対応:バスおよび RXD 出力において電源オン / オフ時のグリッチのない動作
- 接合部温度範囲:–40℃~150℃
- レシーバの同相入力電圧:±12V
- SOIC (8)、SOT23 (8) パッケージ (2.9mm×1.60mm)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージ (3.0mm×3.0mm) で供給されます。SOIC (8)、SOT23 (8)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給されます。
TCAN1044A-Q1 および TCAN1044AV-Q1 は、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす High-speed CAN トランシーバです。
このトランシーバは Classical CAN ネットワークと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。このデバイスは VIO 端子による内部ロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック I/O に直接接続できます。このトランシーバは低消費電力スタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。このトランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、最高 ±58V のバス・フォルト保護に対応する保護および診断機能も備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN1044A-Q1 および TCAN1044AV-Q1 車載用、フォルト保護、1.8V I/O 対応、CAN FD トランシーバ データシート | PDF | HTML | 2021年 1月 11日 | ||
機能安全情報 | TCAN1044Ax-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 2月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール
The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the (...)
TCAN1462EVM — TCAN1462-Q1 車載信号改善対応 CAN FD トランシーバの評価基板
この評価基板 (EVM) は TCAN162DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 8 ピン の CAN トランシーバである TCAN1042(V)/51(V)、TCAN1044(A)(V)/57(A)(V)、TCAN1462(V) と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション・インバータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | オプションの表示 |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | オプションの表示 |
VSON (DRB) | 8 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。