TLV62568EVM-789 TLV62568 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータ向け評価モジュール angled board image

TLV62568EVM-789

TLV62568 5.5V 入力、1A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール

価格

数量 価格
+

TLV62568EVM-789 の特徴

  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 1.8V の出力電圧 (調整可能)
  • 1A の出力電流
  • 最大 95% の効率
  • 動作時静止電流:35μA
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 少ない BOM (部品表) 点数

TLV62568EVM-789 に関する概要

TLV62568EVM-789 評価基板 (EVM) は、TLV62568DBV 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TLV62568DBV は、1.6 x 2.9mm² の小型 5 ピン SOT-23 パッケージに封止済みです。

価格

数量 価格
+