価格

数量 価格
+

TPS22976AEVM の特徴

  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンおよび複数の SENSE 接続に対する接続ポイントは、VIN と VOUT の各電圧の高精度測定に貢献
  • VIN 入力電圧範囲:0.6 V ~ 5.7 V
  • 6A の最大連続スイッチング電流動作
  • オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ

TPS22976AEVM に関する概要

TPS22976AEVM 評価基板 (EVM) は、TPS22976A ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22976A にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

価格

数量 価格
+