TPSM82480EVM-002

TPSM82480 インダクタ統合型、5.5V 入力、6A 降圧コンバータの評価モジュール

価格

数量 価格
+

TPSM82480EVM-002 の特徴

  • デュアル位相電流モード トポロジ
  • 6A の出力電流
  • 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
  • 位相シフト動作
  • 調整可能なソフト スタート

TPSM82480EVM-002 に関する概要

TPSM82480EVM-BSR002 評価基板 (EVM) は、TPSM82480 の動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。TPSM82480 はインダクタを内蔵した小型の 7.9 x 3.6 mm² のMOP パッケージで出荷されます。

価格

数量 価格
+