ADC3244EVM 的特色
- 單一 1.8-V 電源供電簡化了電源需求
- 序列 LVDS 介面簡化數位介面和佈線圖需求
- 晶片上抖動可改善 SFDR;晶片上截波可改善 1/f 雜訊
- 具有 1/2/4 分頻器的輸入時鐘緩衝器可簡化計時
- 12 位元和 14 位元版本之間的針腳相容性
- 支援多晶片同步化
ADC3244EVM 的說明
ADC3244 評估模組 (EVM) 展示了 ADC3244 的性能,這是一種低功耗、雙通道、14 位元與 125-MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)。電路板包含 ADC3244 裝置與 TI 電壓調節器,可提供所需的電壓。
ADC 的輸入連接至變壓器輸入,可連接至 50-Ω 單端訊號來源。時鐘輸入可透過變壓器輸入提供,並可連接至 50-Ω 單端時鐘來源。系統會提供 SYSREF 輸入,以允許完整的系統同步化。透過板載 USB 連接和 GUI 提供暫存器存取權。
對於完整評估系統,TI 也提供 TSW100EVM 資料擷取卡及高速資料轉換專業級軟體 (DATACONVERTERPRO-SW)。