ADS5281EVM 的特色
- ADS5281 的評估板
- 可產生各種訊號、參考及供應條件
- 提供 8 個類比輸入至 ADC
- 提供序列 LVDS 數位輸出
- 可直接連接 TSW1200 以取得平行 CMOS 資料輸出
- 提供廣泛的軟體支援以進行控制與量測
- 多重時鐘輸入選項:
- 單端 PECL 時鐘
- 差動變壓器耦合時鐘
ADS5281EVM 的說明
特別說明:客戶若想評估 ADS528x,應訂購 ADS528xEVM、ADSDeSer-50EVM 及 ADSDESER-50EVM 轉接卡。
ADS5281EVM 提供了一個平台,可評估各種訊號、參考和電源條件下的八通道 ADS5281 類比轉數位轉換器 (ADC)。
EVM 提供了一個外部 SMA 連接器,用於連接八個類比輸入到 ADC 和 ADC 時鐘的輸入。ADC 可以使用單端時鐘或差動時鐘計時、並在 EVM 上佈建,讓使用者能使用單端 PECL 時鐘或差動變壓器耦合時鐘來評估 ADC。
EVM 透過高速、高密度 Samtec 輸出接頭提供數位輸出。數位輸出連接器直接與 TSW1200 Rev B 配接,或透過轉接器與 TI ADSDeSer-50EVM 配接,這兩個轉接器都會將序列資料流解串到平行 CMOS 資料中。
電源透過香蕉插孔連接到 EVM。為 ADC 類比和數位電源以及輔助電路提供獨立插槽。