ADS5295EVM 的特色
- 最大取樣率:100MSPS
- 專為低功率設計
- 在 10MHz/100MSPS 時可達 71dBFS SNR、85dBc SFDR
- 序列 LVDS ADC 資料輸出
- 數位處理區塊
- 直接連接 TSW1400 高速 ADC LVDS 評估系統
ADS5295EVM 的說明
ADS5295 評估模組 (EVM) 展示了低功率、12 位元、100MSPS、八通道類比數位轉換器 (ADC) ADS5295 的性能。低功率及整合多通道至小巧封裝的特色,讓 ADS5295 對極高通路計數的資料擷取系統深具吸引力。序列低電壓差動訊號 (LVDS) 輸出可減少介面線路並提供高系統整合度。ADC 數位資料可在各通道 LVDS 接腳的一或兩條線路上輸出。在高取樣率時,雙線路介面有助於保持低序列資料速率,因此可以使用 FPGA 架構接收器。該裝置整合內部參考修整,可在眾多裝置中精準比對。透過內部參考模式,可達到最佳性能。該裝置也可透過外部參考驅動。