ADS54J42EVM 的特色
- 支援各種來源和頻率的靈活變壓器耦合類比輸入
- 易於使用的軟體 GUI 可透過 USB 介面配置 ADS54J42 及 LMK04828,以供進行各種配置
- 透過高速資料轉換器專業級軟體快速評估 ADC 性能
- 輕鬆連接 TSW14J56EVM 擷取卡
ADS54J42EVM 的說明
ADS54J42EVM 是一種評估模組 (EVM),可用於評估德州儀器 (TI) 的 ADS54J42 和 LMK04828 時鐘抖動清除器。ADS54J42 是一款低功耗、14 位元、625-GMSPS 類比轉數位轉換器 (ADC),擁有具備 JESD204B 介面的緩衝類比輸入和輸出。此 EVM 具有變壓器耦合類比輸入,可適應廣泛的訊號來源和頻率。LMK04828 為完整的 JESD204B 子類 1 計時解決方案,提供超低抖動和相位雜訊 ADC 取樣時鐘,以及系統參考時鐘和裝置取樣時鐘。
ADS54J42 和 LMK04828 是透過易於使用的軟體 GUI 進行控制,可針對各種用途快速配置。
ADS54J42EVM 經由高速 FMC+接頭直接連接到 TSW14J56EVM 資料擷取硬體。高速資料轉換器專業級軟體也可在使用 TSW14J56EVM 時用於支援資料擷取及分析。