28-pin (DW) package image

ADS7805U 現行

16 位元 10us 取樣 CMOS 類比轉數位轉換器

與此相同: ADS7805UG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS7805U/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU-DCC
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOIC (DW) | 28
作業溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送包裝 20 | TUBE

ADS7805 的特色

  • 100kHz min SAMPLING RATE
  • STANDARD ±10V INPUT RANGE
  • 86dB min SINAD WITH 20kHz INPUT
  • ±3.0 LSB max INL
  • DNL: 16 Bits No Missing Codes
  • SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
  • PIN-COMPATIBLE WITH 12-BIT ADS7804
  • USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
  • FULL PARALLEL DATA OUTPUT
  • 100mW max POWER DISSIPATION
  • 0.3" DIP-28 AND SO-28

Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102

ADS7805 的說明

The ADS7805 is a complete 16-bit sampling, Analog-to-Digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, Successive Approximation Register (SAR) A/D converter with Sample-and-Hold (S/H), reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.

The ADS7805 is specified at a 100kHz sampling rate and ensured over the full temperature range. Laser-trimmed scaling resistors provide an industry-standard ±10V input range while the innovative design allows operation from a single +5V supply, with power dissipation under 100mW.

The ADS7805 is available in a 0.3" DIP-28 and an SO-28 package. Both are fully specified for operation over the industrial -25°C to +85°C range; however, they will function over the -40°C to +85°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS7805U/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +