48-pin (PFB) package image

ADS7864Y/2K 現行

500kHz、12 位元、6 通道同步取樣類比轉數位轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS7864Y/250 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 TQFP (PFB) | 48
作業溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R

ADS7864 的特色

  • 6 Simultaneous Sampling Channels
  • Fully Differential Inputs
  • 2µs Total Throughput per Channel
  • No Missing Codes
  • Parallel Interface
  • 1MHz Effective Sampling Rate
  • Low Power: 50mW
  • 6X FIFO
  • APPLICATIONS
    • Motor Control
    • Multi-Axis Positioning Systems
    • 3-Phase Power Control

ADS7864 的說明

The ADS7864 is a dual 12-bit, 500kHz analog-to-digital (A/D) converter with 6 fully differential input channels grouped into three pairs for high speed simultaneous signal acquisition. Inputs to the sample-and-hold amplifiers are fully differential and are maintained differential to the input of the A/D converter. This provides excellent common-mode rejection of 80dB at 50kHz which is important in high noise environments.

The ADS7864 offers a parallel interface and control inputs to minimize software overhead. The output data for each channel is available as a 16-bit word (address and data). The ADS7864 is offered in a TQFP-48 package and is fully specified over the -40°C to +85°C operating range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS7864Y/250 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +