16-pin (PW) package image

ADS8327IBPW 現行

2.7V 至 5.5V 16 位元 500kSPS 序列類比轉數位轉換器 (ADC)

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8327IBPWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 TSSOP (PW) | 16
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 90 | TUBE

ADS8327 的特色

  • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply, Low Power:
    • 10.6 mW (500 kHz, +VA = 2.7 V,
      +VBD = 1.8 V)
  • 500-kHz Sampling Rate
  • Excellent DC Performance
    • ±1.5 LSB Typ, ±2 LSB Max INL
    • ±0.6 LSB Typ, ±1 LSB Max DNL
    • 16-Bit NMC Over Temperature
    • ±0.5 mV Max Offset Error at 2.7 V
    • ±1 mV Max Offset Error at 5 V
  • Excellent AC Performance at fI = 10 kHz with 91 dB SNR, 100 dB SFDR, –96 dB THD
  • Built-In Conversion Clock (CCLK)
  • 1.65 V to 1.5×(+VA) I/O Supply
    • SPI/DSP Compatible Serial
    • SCLK up to 50 MHz
  • Comprehensive Power-Down Modes:
    • Deep Power-Down
    • Nap Power-Down
    • Auto Nap Power-Down
  • Unipolar Input Range: 0 V to VREF
  • Software Reset
  • Global CONVST (Independent of CS)
  • Programmable Status/Polarity EOC/INT
  • 16-Pin 4×4 QFN or 16-Pin TSSOP Packages
  • Multi-Chip Daisy Chain Mode
  • Programmable TAG Bit Output
  • Auto/Manual Channel Select Mode
  • APPLICATIONS
    • Communications
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Magnetometers
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Automatic Test Equipment

    ADS8327 的說明

    The ADS8327 is a low power, 16-bit, 500-kSPS analog-to-digital converter with a unipolar input. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold.

    The ADS8328 is based on the same core and includes a 2-to-1 input MUX with programmable option of TAG bit output. Both the ADS8327 and ADS8328 offer a high-speed, wide voltage serial interface and are capable of chain mode operation when multiple converters are used.

    These converters are available in a 16-lead TSSOP or 4×4 QFN packages and are fully specified for operation over the industrial –40°C to +85°C temperature range.

    定價

    數量 價格
    +

    額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

    ADS8327IBPWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
    包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R
    庫存
    數量 | 價格 1ku | +