20-pin (DW) package image

ADS8509IDWR 現行

具有可編程 (±10/±5/±3.3V) 輸入範圍和 SPI 介面的 16 位元、250-kSPS、1 通道 SAR ADC

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8509IDW 現行
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOIC (DW) | 20
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R

ADS8509 的特色

  • 250-kHz Sampling Rate
  • 4-V, 5-V, 10-V, ±3.33-V, ±5-V, and ±10-V Input Ranges
  • ±2 LSB Max INL
  • ±1 LSB Max DNL, 16-Bit No Missing Codes
  • SPI Compatible Serial Output with Daisy-Chain (TAG) Feature
  • Single 5-V Supply
  • Pin-Compatible with ADS7809 (Low Speed) and 12-Bit ADS8508/7808
  • Uses Internal or External Reference
  • 70-mW Typ Power Dissipation at 250 KSPS
  • 20-Pin SO and 28-Pin SSOP Packages
  • Simple DSP Interface
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Digital Signal Processing
    • Medical Equipment
    • Instrumentation

All other trademarks are the property of their respective owners

ADS8509 的說明

The ADS8509 is a complete 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, reference, clock, and a serial data interface. Data can be output using the internal clock or can be synchronized to an external data clock. The ADS8509 also provides an output synchronization pulse for ease of use with standard DSP processors.

The ADS8509 is specified at a 250-kHz sampling rate over the full temperature range. Precision resistors provide various input ranges including ±10 V and 0 V to 5 V, while the innovative design allows operation from a single +5-V supply with power dissipation under 100 mW.

The ADS8509 is available in 20-pin SO and 28-pin SSOP packages, both fully specified for operation over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8509IDW 現行
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +