AWR6843AOPEVM 的特色
- 60-GHz 至 64-GHz mmWave 感測器
- 整合式封裝、4 個接收 (RX)、3 個發射 (TX)、寬 FoV 天線
- 與 MMWAVEICBOOST 直接介接
- 支援 60 接腳高速介面,適用主機控制介面
- 用於外形部署和測試的獨立模式
- 以單一 USB 纜線進行供電和資料傳輸
AWR6843AOPEVM 的說明
AWR6843 封裝天線技術 (AoP) 評估模組 (EVM) 是一款使用方便的 60-GHz 車用 mmWave 感測器評估平台,搭載整合式、短程、寬視野 (FoV) AoP 技術,可直接連接 mmWave 感測器載波卡平台 (MMWAVEICBOOST),也可獨立使用。EVM 可透過 USB 介面存取點雲資料,以及透過 60 接腳高速連接器存取原始類比轉數位轉換器 (ADC) 資料。
AWR6843AOPEVM 可評估車內感測應用,例如車內兒童偵測和乘員監控。
此套件受標準 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-SDK)。若將 AWR6843AOPEVM 搭配 MMWAVEICBOOST 使用,即可與 MCU LaunchPad™ 生態系統進行介接。