48-pin (DL) package image

DAC7744EC 現行

16 位元四路電壓輸出數位轉類比轉換器

與此相同: DAC7744ECG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DAC7744EC/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SSOP (DL) | 48
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE

DAC7744 的特色

  • LOW POWER: 200mW
  • UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  • SINGLE-SUPPLY OUTPUT RANGE: +10V
  • DUAL SUPPLY OUTPUT RANGE: ±10V
  • SETTLING TIME: 10µs to 0.003%
  • 16-BIT MONOTONICITY: –40°C to +85°C
  • PROGRAMMABLE RESET TO MID-SCALE OR ZERO-SCALE
  • DATA READBACK
  • DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL
    • ATE PIN ELECTRONICS
    • CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
    • MOTOR CONTROL
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • DAC-PER-PIN PROGRAMMERS

Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102

DAC7744 的說明

The DAC7744 is a 16-bit, quad voltage output digital-to-analog converter with guaranteed 16-bit monotonic performance over the specified temperature range. It accepts 16-bit parallel input data, has double-buffered DAC input logic (allowing simultaneous update of all DACs), and provides a readback mode of the internal input registers. Programmable asynchronous reset clears all registers to a mid-scale code of 8000H or to a zero-scale of 0000H. The DAC7744 operates from either a single +15V supply or from a +15V, –15V, and +5V supply.

Low power and small size per DAC make the DAC7744 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The DAC7744 is available in a 48-lead SSOP package, and offers guaranteed specifications over the –40°C to +85°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DAC7744EC/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | LARGE T&R