DRV5032FADBZT 停產

低功耗 (5 Hz、<1µA)、低電壓 (最高 5.5V) 開關

停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DRV5032FADBZR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOT-23 (DBZ) | 3
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R

DRV5032 的特色

  • Industry-leading ultra-low power consumption
    • 5-Hz version: 0.54 µA with 1.8 V
    • 20-Hz versions: 1.6 µA with 3 V
  • 1.65-V to 5.5-V operating VCC range
  • Magnetic threshold options (maximum BOP):
    • 3.9 mT, highest sensitivity
    • 4.8 mT, high sensitivity
    • 9.5 mT, medium sensitivity
    • 63 mT, lowest sensitivity
  • Omnipolar and unipolar options
  • 20-Hz and 5-Hz sampling rate options
  • Open-drain and push-pull output options
  • SOT-23, X2SON and TO-92 package options
  • –40°C to +85°C operating temperature range

DRV5032 的說明

The DRV5032 device is an ultra-low-power digital-switch Hall effect sensor, designed for the most compact and battery-sensitive systems. The device is offered in multiple magnetic thresholds, sampling rates, output drivers, and packages to accommodate various applications.

When the applied magnetic flux density exceeds the BOP threshold, the device outputs a low voltage. The output stays low until the flux density decreases to less than BRP, and then the output either drives a high voltage or becomes high impedance, depending on the device version. By incorporating an internal oscillator, the device samples the magnetic field and updates the output at a rate of 20 Hz, or 5 Hz for the lowest current consumption. Omnipolar and unipolar magnetic responses are available.

The device operates from a VCC range of 1.65 V to 5.5 V, and is packaged in a standard SOT-23, TO-92 and small X2SON.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DRV5032FADBZR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解