DRV8245H-Q1EVM 的特色
- 40 V Abs 最大電壓
- 整合式電流感測 (省去分流電阻器)
- 防護/診斷功能
- 可現場升級 EVM 韌體,無需額外硬體
DRV8245H-Q1EVM 的說明
DRV824x-Q1 系列裝置是完全整合的全橋驅動器,適用於各種汽車應用領域。DRV824x-Q1 裝置可配置為單一全橋驅動器和兩個獨立半橋驅動器。這款採用高效封裝的單體晶粒裝置,以德州儀器專屬高功率 BiCMOS 製程技術節點進行設計,提供出色的電源處理及熱功能,同時提供精巧封裝尺寸、簡化配置、EMI 控制、準確電流感測、強固性及診斷功能。DRV824x Q1 具有相同的針腳功能和暫存器映射,具有可擴充電阻 (電流能力),可在最少設計變更的情況下支援不同負載。
此裝置整合 N 通道輸出級、充電幫浦穩壓器、高壓側電流感測與調節、電流比例輸出以及防護電路。提供低功耗休眠模式,以藉由關閉大多數內部電路來實現超低靜態電流消耗。此裝置提供電壓監控和負載診斷,以及防止輸出過電流和裝置過熱的防護功能。在 nFAULT 針腳表示故障情況。此裝置有兩種介面變體 - 硬體 (“HW”) 和 SPI。HW 變體使用綁定電阻器進行固定配置。SPI 變體透過外部控制器,在裝置配置和故障觀察方面提供更高的彈性。