36-pin (NJH) package image

LMX2531LQ1515E/NOPB 現行

具整合式 VCO 的高效能頻率合成器系統

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMX2531LQE1515E/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:5A991G

封裝資訊

封裝 | 引腳 WQFN (NJH) | 36
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | SMALL T&R

LMX2531 的特色

  • Multiple Frequency Options Available
    • See Device Information Table
    • Frequencies From: 553 MHz to 3132 MHz
  • PLL Features
    • Fractional-N Delta-Sigma Modulator Order
      Programmable up to Fourth Order
    • FastLock/Cycle Slip Reduction with Timeout
      Counter
    • Partially Integrated, Adjustable Loop Filter
    • Very Low Phase Noise and Spurs
  • VCO Features
    • Integrated Tank Inductor
    • Low Phase Noise
  • Other Features
    • 2.8-V to 3.2-V Operation
    • Low Operating Current
    • Low Power-Down Current
    • 1.8-V MICROWIRE Support
    • 36-Pin 6-mm × 6-mm × 0.8-mm WQFN Package

LMX2531 的說明

The LMX2531 is a low-power, high-performance frequency synthesizer system which includes a fully integrated delta-sigma PLL and VCO with fully integrated tank circuit. The third and fourth poles are also integrated and adjustable. Ultra-low noise and high-precision LDOs are integrated for the PLL and VCO, which yield higher supply-noise immunity and more consistent performance. When combined with a high-quality reference oscillator, the LMX2531 device generates very stable, low-noise local-oscillator signals for up and down conversion in wireless communication devices. The LMX2531 device is a monolithic integrated circuit, fabricated in an advanced BiCMOS process. Several different versions of this product accommodate different frequency bands.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMX2531LQE1515E/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解