LP87644Q1EVM 的特色
- 輸入電壓範圍從 3.0 V 至 5.5 V
- 每相位輸出負載電流 5.0 A,總輸出負載電流高達 20 A
- 在電路板 MSP432 可透過 USB-C 傳輸線與 PMIC 通訊
- 可重做電路板以支援其他 LP8764-Q1 相位配置
- 可堆疊電路板以支援多 PMIC 運作測試
LP87644Q1EVM 的說明
LP87644Q1EVM 評估板可用於測試、示範、偵錯與配置一或多個用於汽車及工業應用的 LP8764-Q1 電源管理 IC。板載裝置為 LP876441E4RQKRQ1,適用於 4 個不同的輸出電壓軌的 1+1+1+1 相配置。可堆疊電路板以進行多 PMIC 運作測試。