MCF8316AEVM 的特色
- GUI 提供完整配置與控制功能
- 無感測器磁場定向控制 (FOC)
- 具 8-A 峰值電流驅動的 4.5-V 至 35-V 操作
- 95 mΩ (高壓側與低壓側) 整合式 MOSFET
- 板載 MSP430 可處理與 PC 及 GUI 的連線
MCF8316AEVM 的說明
MCF8316A 為三個半全橋整合式 MOSFET 驅動器,適用 4.5-V 至 35-V、8-A 尖峰電流驅動之三相無刷 DC (BLDC) 馬達的無感測器 FOC 控制。MCx8316A 整合降壓穩壓器,可透過可編程穩壓電源支援 200-mA。包括板載 MSP430、MSP430FR2355,可用做與 MCF8316AEVM GUI 的介面。