封裝資訊
封裝 | 引腳 TSSOP (DGG) | 64 |
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R |
SN65LVDS116 的特色
- One Receiver and Sixteen Line Drivers Meet or Exceed the Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
- Typical Data Signaling Rates to 400 Mbps or Clock Frequencies to 400 MHz
- Enabling Logic Allows Separate Control of Each Bank of Four Channels or 2-Bit Selection of Any One of the Four Banks
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltage of 350 mV and a 100-
定價
數量 價格 — — — +
包裝類型選項
您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。
客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。
剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。
TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管或盤裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。
進一步了解可提供批次和日期代碼選擇
在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。
進一步了解