封裝資訊
封裝 | 引腳 SOIC (D) | 14 |
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送包裝 50 | TUBE |
SN74AC04 的特色
- VCC operation of 2 V to 6 V
- Inputs accept voltages to 6 V
- Max tpd of 7 ns at 5 V
SN74AC04 的說明
The AC04 devices contain six independent inverters. The devices perform the Boolean function Y = A.