封裝資訊
封裝 | 引腳 SOP (NS) | 14 |
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R |
SN74ACT14 的特色
- VCC operation of 4.5 V to 5.5 V
- Inputs accept voltages to 5.5 V
- Max tpd of 11 ns at 5 V
- Inputs are TTL-voltage compatible
SN74ACT14 的說明
These Schmitt-trigger devices contain six independent inverters.