5-pin (DBV) package image

SN74AHC1G14DBVRG4 現行

具有施密特觸發器輸入的單路 2-V 至 5.5-V 逆變器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: SN74AHC1G14DBVRE4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHC1G14DBVTG4 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOT-23 (DBV) | 5
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

SN74AHC1G14 的特色

  • Operating range 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 10 ns at 5 V
  • Low power consumption, 10-µA max ICC
  • ±8-mA output drive at 5 V
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

SN74AHC1G14 的說明

The SN74AHC1G14 device is a single inverter gate. The device performs the Boolean function Y = A.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHC1G14DBVTG4 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +