封裝資訊
封裝 | 引腳 SOIC (D) | 16 |
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R |
SN74CBT3253 的特色
- TTL-Compatible Input Levels
SN74CBT3253 的說明
The SN74CBT3253 is a dual 1-of-4 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
1OE\, 2OE\, S0, and S1 select the appropriate B output for the A-input data.