封裝資訊
封裝 | 引腳 SOIC (D) | 8 |
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送包裝 75 | TUBE |
SN74CBT3306 的特色
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
SN74CBT3306 的說明
The SN74CBT3306 dual FET bus switch features independent line switches. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE\) input is high.