20-pin (NS) package image

SN74F244NSR 現行

具 3 態輸出的 8 通道 4.5-V 至 5.5-V 雙極緩衝器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: SN74F244NSRE4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOP (NS) | 20
作業溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R

SN74F244 的特色

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (SOIC) and Shrink Small-Outline (SSOP) Packages, Ceramic Chip Carriers, and Plastic and Ceramic DIPs

SN74F244 的說明

These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. Taken together with the ´F240 and ´F241, these devices provide the choice of selected combinations of inverting and noninverting outputs, symmetrical (active-low output-enable) inputs, and complementary OE and inputs.

The ´F244 is organized as two 4-bit buffers/line drivers with separate output enable () inputs. When is low, the device passes data from the A inputs to the Y outputs. When is high, the outputs are in the high-impedance state.

The SN74F244 is available in TI's shrink small-outline package (DB), which provides the same I/O pin count and functionality of standard small-outline packages in less than half the printed-circuit-board area.

The SN54F244 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F244 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解