20-pin (DW) package image

TLC7528EDW 現行

8 位元、0.1 μs 雙路 MDAC、平行輸入、DSP 快速控制訊號、簡單微型 I/F

與此相同: TLC7528EDWG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLC7528EDWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOIC (DW) | 20
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE

TLC7528 的特色

  • Easily Interfaced to Microprocessors
  • On-Chip Data Latches
  • Monotonic Over the Entire A/D Conversion Range
  • Interchangeable With Analog Devices AD7528 and PMI PM-7528
  • Fast Control Signaling for Digital Signal Processor (DSP) Applications Including Interface With TMS320
  • Voltage-Mode Operation
  • CMOS Technology

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC7528 的說明

The TLC7528C, TLC7528E, and TLC7528I are dual, 8-bit, digital-to-analog converters (DACs) designed with separate on-chip data latches and feature exceptionally close DAC-to-DAC matching. Data is transferred to either of the two DAC data latches through a common, 8-bit, input port. Control input DACA/DACB determines which DAC is to be loaded. The load cycle of these devices is similar to the write cycle of a random-access memory, allowing easy interface to most popular microprocessor buses and output ports. Segmenting the high-order bits minimizes glitches during changes in the most significant bits, where glitch impulse is typically the strongest.

These devices operate from a 5V to 15V power supply and dissipates less than 15 mW (typical). The 2- or 4-quadrant multiplying makes these devices a sound choice for many microprocessor-controlled gain-setting and signal-control applications. It can be operated in voltage mode, which produces a voltage output rather than a current output. Refer to the typical application information in this data sheet.

The TLC7528C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC7528I is characterized for operation from -25°C to 85°C. The TLC7528E is characterized for operation from -40°C to 85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLC7528EDWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解