TLV803EA29EVM 的特色
- 封裝:3 接腳 SOT-23
- 可編程重設延遲
- 固定延遲
- 開漏/推挽輸出拓撲
TLV803EA29EVM 的說明
TLV803EA29 評估模組 (EVM) 主要設計來評估 TLV803E 裝置的性能,該裝置為 3 接腳電壓監控器及重設 IC。TLV803E 提供高達 6 V 的工作電壓,除了精確度達 2% 外,同時維持 2 µA (最大) 的低靜態電流。
TLV803EA29EVM 支援所有裝置輸出拓撲,包括放置在跳線 J1 上的分流器,適用於開漏輸出變體。如需詳細資訊,請參閱 TLV803E 產品規格表。